Einfache und wirtschaftliche Wasserkühlung
Die Kombination von Luft/Wasser-Wärmetauschern und Rückkühlanlagen bietet eine ideale Systemlösung für die Kühlung Ihrer Prozesse, Maschinen und Steuerungen. Kältemaschinen sorgen für eine zentrale, wirtschaftliche Kühlung und die Bereitstellung von Wasser als Kühlmedium. Alle Kühlaufgaben in einer Anlage oder Maschine und auch an einem Schaltschrank können einfach und wirtschaftlich über ein geschlossenes Rohrleitungssystem realisiert werden.
Filter
PWS 6102 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1000 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 6102 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1000 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 6152 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 6152 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 6152 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWS 6302C 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 6302C 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 6302C 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWS 6302 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 6302 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 6302 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWS 6502 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 6502 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 6502 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWI 6102 230V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1000 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWI 6102 115V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1000 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWI 6152 230V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWI 6152 115V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWI 6152 400V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWI 6302C 230V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWI 6302C 115V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWI 6302C 400V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V2~
PWI 6302 230V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWI 6302 115V Teilversenkter Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5000 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~