Unabhängige Kühlung
Geeignete Einsatzbereiche sind extrem hohe Umgebungstemperaturen (>55 °C) und in öliger, staubiger, feuchter und aggressiver Umgebungsluft (IP
Schutzart bis zu IP 65).
Da er Wasser zur Ableitung von Wärmeverlusten nutzt, ist er auch für den Einsatz in klimatisierten Fertigungsbereichen geeignet, in denen eine zusätzliche
Heizung nicht erlaubt ist.
- Wartungsfreies Design
- Energieeffizient
- Angepasst an extreme Bedingungen
- Hohe Kühlleistung
Ideale Einsatzgebiete
Luft/Wasser-Wärmetauscher sind überall dort ideal, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser vorhanden ist. Das geschlossene Gehäuse sorgt für eine schadstofffreie Bauteilkühlung ohne Wärmeeintrag in die Umgebung.
Intelligente Steuerung des Wasserdurchflusses
Der einstellbare mechanische Thermostat ermöglicht eine präzise Steuerung der Schaltschranktemperatur, indem er den Kühlmitteldurchfluss durch Betätigung eines Magnetventils regelt. Dadurch wird der Kühlmitteldurchfluss reguliert, um die Kühlmittelverschwendung zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen.