Platzsparende Kühlung in rauen Umgebungen
Der Einsatz von schlanken Pfannenberg Luft/Wasser-Wärmetauschern ist besonders geeignet, wenn die Umgebungstemperaturen hoch sind oder sich die Atmosphäre als besonders ölig oder aggressiv erweist. Der Hauptunterschied zu anderen Pfannenberg-Wärmetauschern ist die geringe Baugröße. Dies ist besonders in Bereichen mit begrenztem Platzangebot von Vorteil.
Filter
PWS 7062 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 600 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7062 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 600 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7102 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 950 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7102 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 950 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7152 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7152 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1500 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7332 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7332L 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7332 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3150 W @ 200 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7502 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5200 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 7502 115V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 5200 W @ 400 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V1~
PWS 7702 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 7000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V3~
PWS 7702 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 7000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 71002 400V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 10000 W @ 500 l/h | 10000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 V3~
PWS 71002 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 10000 W @ 500 l/h | 10000 W @ 500 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
PWS 71302 230V Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 12500 W @ 780 l/h | 12500 W @ 780 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~