LED BR50 BA15d Blinklicht
230 V AC, LED, Gelb,
Produktnummer:
28213000111
LED Leuchtmittel für BR50,BA15d,Blinklicht,gelb,230AC,17cd nur zur Verwendung in der Pfannenberg BR50 Signalsäule
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Haubenfarbe
- Gelb
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -25 °C ... +50 °C
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,01 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Blinklicht
- Lichtstärke cd
- 17 cd
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 45 mm | 22 mm | 22 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,02 kg
- ETIM-Class
- EC001959
- Haubenfarbe
- Gelb
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -13 °F ... +122 °F
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.01 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Blinklicht
- Lichtstärke cd
- 17 cd
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 1.77 in. | 0.87 in. | 0.87 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.04 lbs
- ETIM-Class
- EC001959
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Englisch | 1.88 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Deutsch | 1.88 MB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BR50 | Englisch | 4.07 MB | Download | |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Deutsch | 4.3 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Deutsch | 1.88 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_BR50 | Deutsch | 1.1 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Englisch | 1.88 MB | Download | |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Englisch | 4.3 MB | Download |