Technische Daten


Technical Data
Haubenfarbe
Rot
Spannungsbereich (AC) V
220-240 V AC
Nennspannungen (AC) V
230 V AC
Stromart
AC
Betriebstemperatur
-25 °C ... +50 °C
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme A
0,01 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Blinklicht
Lichtstärke cd
4 cd
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T) mm
45 mm | 22 mm | 22 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,02 kg
ETIM-Class
EC001959
Haubenfarbe
Rot
Spannungsbereich (AC) V
220-240 V AC
Nennspannungen (AC) V
230 V AC
Stromart
AC
Betriebstemperatur
-13 °F ... +122 °F
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme
0.01 A
Lichtart
LED
Signalmodus
Blinklicht
Lichtstärke cd
4 cd
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T)
1.77 in. | 0.87 in. | 0.87 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
0.04 lbs
ETIM-Class
EC001959

Abbildungen

Downloads

Description Language Type Size Link
Order_options_How_to_configurate_BR50 Deutsch PDF 1.88 MB Download
Product_Sheet_EN_BR50 Englisch PDF 4.07 MB Download
Order_options_How_to_configurate_BR50 Englisch PDF 1.88 MB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Englisch PDF 4.3 MB Download
Order_options_How_to_configurate_BR50 Deutsch PDF 1.88 MB Download
Product_Sheet_DE_BR50 Deutsch PDF 1.1 MB Download
Order_options_How_to_configurate_BR50 Englisch PDF 1.88 MB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Deutsch PDF 4.3 MB Download