P 22 D LED-Einbaudauerleuchte
230 V AC, LED, Rot,
Produktnummer:
23273105000
Rote LED-Einbaublinkleuchte:
- Leuchtmelder für 22,5 mm Montagebohrung
- Gewährleistung von hoher Schutzart zum Gehäuse
- erhabene Bauform, dadurch hohe Signalwirkung zu allen Seiten
- platzsparende Kombination aus Summer und LED-Blinklicht zur Erhöhung der Signalwirkung
- als Zubehör sind einfach zu montierende Beschriftungsfelder erhältlich
- Betriebstemperatur: -25C - +50C
- einfacher elektrischer Anschluss durch Schraubklemmen
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -20 °C ... +65 °C
- IP Schutzart
- 65
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,03 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen 1.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 52 mm | 29 mm | 29 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,09 kg
- ETIM-Class
- EC000272
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -4 °F ... +149 °F
- IP Schutzart
- 65
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.03 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen 1.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T)
- 2.05 in. | 1.14 in. | 1.14 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.2 lbs
- ETIM-Class
- EC000272
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | 28.76 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_EN_P22D_(FS) | Englisch | 386.94 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Deutsch | 44.88 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_P22D_(FS) | Deutsch | 387.45 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Englisch | 44.88 KB | Download |