P 22 DBZ Einbausummer
230 V AC,
Produktnummer:
23270100000
Einbausummer: Akustische Signalgeber für 22,5 mm Montagebohrung.
- Gewährleistung von hoher Schutzart zum Gehäuse
- Auch mit einfach einzustellender Lautstärkeregelung erhältlich
- extrem hohe Lebensdauer: >50.000h
- Betriebstemperatur: -25C - +50C
- auch als Kombination aus Summer und Anzeigeleuchte erhältlich
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -20 °C ... +65 °C
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,02 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 80 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 2
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen 1.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 64 mm | 29 mm | 29 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,09 kg
- ETIM-Class
- EC001026
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 220-240 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -4 °F ... +149 °F
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.02 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 80 dB(A)
- Anzahl der Tonarten
- 2
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Schraubklemmen 1.5 mm²
- Abmessungen (H | B | T)
- 2.52 in. | 1.14 in. | 1.14 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.2 lbs
- ETIM-Class
- EC001026
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | 28.76 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_EN_P22_DBZ_P28 | Englisch | 349.27 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Englisch | 44.88 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_P22_DBZ_P28 | Deutsch | 348.29 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Deutsch | 44.88 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download |