P 28 DMB Einbausummer
6, 12, 24 V DC,
Produktnummer:
23265800000
Einbausummer: Akustische Signalgeber für 28,6 mm Montagebohrung.
- Gewährleistung von hoher Schutzart zum Gehäuse
- Auch mit einfach einzustellender Lautstärkeregelung erhältlich
- extrem hohe Lebensdauer: >50.000h
- Betriebstemperatur: -25C - +50C
- Auch mit 2 verschiedenen Signalarten in einem Gerät erhältlich (Dauer- und
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 5,0-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 6, 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -20 °C ... +65 °C
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Plastik ?NORYL® N-190?, UL 49-VO, schwarz
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 91 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 2
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Flachstecker, 6,3 mm breit, 0,8 mm dick
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 38 mm | 36 mm | 36 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,2 kg
- ETIM-Class
- EC001026
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 5,0-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 6, 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -4 °F ... +149 °F
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Plastik ?NORYL® N-190?, UL 49-VO, schwarz
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0 A
- Max. Schalldruck dB(A)
- 91 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 2
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Anschlußklemmen
- Flachstecker, 6,3 mm breit, 0,8 mm dick
- Abmessungen (H | B | T)
- 1.5 in. | 1.42 in. | 1.42 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.44 lbs
- ETIM-Class
- EC001026
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | 28.76 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Deutsch | 44.88 KB | Download | |
| CE_Declaration_Spectra_P22_28Dxx | Englisch | 44.88 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_P22_DBZ_P28 | Deutsch | 348.29 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_P22_DBZ_P28 | Englisch | 349.27 KB | Download |