P 350 TLA Ampelleuchte
12, 24 V DC, LED, Orange,
Produktnummer:
21352634000
LED-Ampel mit hoher Signalwirkung durch orange-leuchtende prismatische Leuchthaube. Eindeutige Signalisierung auch bei extrem heller Umgebung durch Verwendung von klaren Hauben. Auch bei extremen Vibrationseinflüssen sicher und wartungsfrei durch Verwendung von LED-Technologie. Blendschutz ist nach örtlichen Gegebenheiten einstellbar.
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-33 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -25 °C ... +50 °C
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,14 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 45 cd
- Blitzfrequenz Hz
- 1/1,5/2 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 140 mm | 100 mm | 100 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,23 kg
- ETIM-Class
- EC001353
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-33 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -13 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 65
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.14 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 45 cd
- Blitzfrequenz Hz
- 1/1,5/2 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.51 in. | 3.94 in. | 3.94 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.51 lbs
- ETIM-Class
- EC001353
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_IGS_STEP_P350_TSB_TLA | Deutsch | ZIP | 226.24 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_P350_450TLA | Englisch | 420.45 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_STEP_P350_TSB_TLA | Englisch | ZIP | 226.24 KB | Download |
| Manual_P_350_TLA | Deutsch | 709.06 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_P350_450TLA | Deutsch | 421.3 KB | Download | |
| Manual_P_350_TLA | Englisch | 709.06 KB | Download |