PF 42500 EMC IP54 Filterlüfter
AC 115, 138 m³/h, 223 mm x 223 mm, RAL 7035
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Um diese kostengünstige und energieeffiziente Kühllösung des Filterlüfters zu nutzen, wird durch den Montageausschnitt die schirmende Wirkung des Schaltschrankgehäuses für EM-Strahlung reduziert. Mit der Verwendung der EMV-Filterlüfter wird dieser Schirm über ein Blechgitter sicher geschlossen, sodass EM-Strahlung vor Ein- und Austritt gedämpft wird.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder (Metallabschirmung)
- Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Keine Reduzierung des Luftvolumenstromes
- Bewährte Pfannenberg Filterlüfter Technologie
- Werkzeuglose Montage
- Umweltfreundlich, da ohne metallisierte Kunststoffe
- Sichere Kontaktfläche an der Montageausschnittkante ohne Beryllium-Kupferdichtung
- Sicherer IP-54 Schutz durch aufgeschäumte Dichtung und patentierte 4-Eckenverastung
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Dämpfung bei 30MHz ca. 71 dB
- Dämpfung bei 400MHz ca. 57 dB
- Zulassungen: cURus, EAC
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Um diese kostengünstige und energieeffiziente Kühllösung des Filterlüfters zu nutzen, wird durch den Montageausschnitt die schirmende Wirkung des Schaltschrankgehäuses für EM-Strahlung reduziert. Mit der Verwendung der EMV-Filterlüfter wird dieser Schirm über ein Blechgitter sicher geschlossen, sodass EM-Strahlung vor Ein- und Austritt gedämpft wird.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder (Metallabschirmung)
- Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Keine Reduzierung des Luftvolumenstromes
- Bewährte Pfannenberg Filterlüfter Technologie
- Werkzeuglose Montage
- Umweltfreundlich, da ohne metallisierte Kunststoffe
- Sichere Kontaktfläche an der Montageausschnittkante ohne Beryllium-Kupferdichtung
- Sicherer IP-54 Schutz durch aufgeschäumte Dichtung und patentierte 4-Eckenverastung
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Dämpfung bei 30MHz ca. 71 dB
- Dämpfung bei 400MHz ca. 57 dB
- Zulassungen: cURus, EAC
Abmessungen (H | B | T) (Imperial): | 9.92 in. | 9.92 in. | 4.05 in. |
---|---|
Abscheidegrad: | 88 % |
Anschlussart: | Federzugklemme |
Anzahl Lüfter: | 1 |
Art der Sicherung | Absicherung: | gG | 6 A |
Ausschnittsabmessungen (H | B) (Imperial): | 8.82 in. | 8.82 in. |
Breite (Imperial): | 9.92 in. |
Breite mm: | 252 mm |
ETIM-Class: | EC000320 |
Einbautiefe (Imperial): | 3.82 in. |
Erhöhte UV-Stabilität des Deckels: | no |
Filtertyp: | Standard Filter |
Gehäusematerial: | aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO |
Gewicht (ohne Verpackung) (Imperial): | 2.96 lbs |
Gewicht (ohne Verpackung) kg: | 1,34 kg |
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779: | G4 |
Höhe (Imperial): | 9.92 in. |
Höhe mm: | 252 mm |
Lagerart: | Kugellager |
Leistungsaufnahme W: | 31 W |
Luftfördermenge freiblasend (Imperial): | 81 cfm |
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter (Imperial): | 60 cfm | 60 cfm |
Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h: | 102 m³/h |
Nennfrequenz Hz ±1 %: | 50 Hz | 60 Hz |
Tiefe (Imperial): | 4.05 in. |
UL Zertifikat Nr.: | E489500 |
Umgebungstemperaturbereich (Imperial): | -40 °F ... +131 °F |
Zulassungen: | CSA, GOST, UKCA, UL (listed), UL (recognized), WEEE conformity |
Abmessungen (H | B | T) mm: | 252 mm | 252 mm | 103 mm |
Tiefe mm: | 103 mm |
Ausschnitt (H | B) mm: | 223 mm | 224 mm |
EMV-Version: | yes |
Farbe: | RAL 7035 |
Luftfördermenge m³/h: | 138 m³/h |
IP Schutzart: | IP54 |
NEMA Schutzart: | TYPE12 |
Einbautiefe mm: | 97 mm |
Nennspannung V ±10 %: | AC 115 |
Umgebungstemp. °C: | -40 °C ... +55 °C |