PMF 2015-M Rundum-Blitzleuchte
24 V DC, XENON, Rot,
Produktnummer:
21007805012
Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit roter Haube, Fresnel-Optik und Edelstahl-Montagewinkel
- Die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor und einer Auswerteschaltung überwacht
- Beide Teilsysteme (Blitzleuchte und Überwachungseinheit) haben separate Betriebsspannungsanschlüsse
- geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile
- vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM)
- Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben
- Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
- Maximale Sichtweite 366 m
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart)
- Betriebstemperatur -30C - +55C
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 25,6 m | 25,6 m | 7,6 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 25,6 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 7,6 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 25,6 m
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -30 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,65 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 111 cd
- Blitzenergie J
- 7 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- yes
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 185 mm | 177 mm | 177 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,8 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 83.99 ft. | 83.98 ft. | 24.94 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 83.98 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 24.94 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 83.99 ft.
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -22 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.65 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 111 cd
- Blitzenergie J
- 7 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- yes
- Abmessungen (H | B | T)
- 7.28 in. | 6.97 in. | 6.97 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.76 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_PMF_2015_SIL | Deutsch | 190.63 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_PMF_Bracket | Englisch | ZIP | 258.02 KB | Download |
| 3D-model_STEP_PMF_Bracket | Deutsch | ZIP | 171.17 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_PMF_Bracket | Deutsch | ZIP | 310.47 KB | Download |
| 3D-model_SAT_PMF_Bracket | Deutsch | ZIP | 258.02 KB | Download |
| Manual_Abx_WBx | Englisch | 685.6 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PMF_Bracket | Englisch | ZIP | 171.17 KB | Download |
| 3D-model_IGS_PMF_Bracket | Englisch | ZIP | 310.47 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_PMF_2015_SIL | Englisch | 191.2 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | Deutsch | 685.6 KB | Download | |
| PFA.21007805012 | Deutsch | tables.type.file_edz | 315.84 KB | Download |
| PFA.21007805012 | Englisch | tables.type.file_edz | 315.84 KB | Download |