PMF 2015 Rundum-Blitzleuchte
24 V DC, XENON, Orange,
Produktnummer:
21007804000
- Extrem helle orange Rundum-Blitzleuchte mit 24 Joule Blitzenergie und Fresnel-Optik , Direktmontage inklusive Dichtung
- Extreme maximale Sichtbarkeit von 366m
- vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM)
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile
- Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben
- geringe Leistungsaufnahme, extrem zuverlässig und langlebig: Einbauen und vergessen!
- höchste mechanische Stabilität
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: 177mm Durchmesser x 185mm (abhängig von der Montageart)
- Betriebstemperatur -40C - +55C
- 5 Haubenfarben: klar, orange, rot, grün, blau
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 32,2 m | 32,2 m | 10 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 32,2 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 10 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 32,2 m
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,65 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 178 cd
- Blitzenergie J
- 7 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 185 mm | 177 mm | 177 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,8 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 105.64 ft. | 105.64 ft. | 32.81 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 105.64 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 32.81 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 105.64 ft.
- Haubenfarbe
- Orange
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.65 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 178 cd
- Blitzenergie J
- 7 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 7.28 in. | 6.97 in. | 6.97 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.76 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_IGS_PMF_Direct | Deutsch | ZIP | 437.09 KB | Download |
| Manual_PMF_2015 | Englisch | 205.92 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_PMF_Direct | Englisch | ZIP | 437.09 KB | Download |
| 3D-model_STEP_PMF_direct | Englisch | ZIP | 235.72 KB | Download |
| Product_Sheet_DE_PMF_2015 | Deutsch | 351.54 KB | Download | |
| Manual_PMF_2015 | Deutsch | 205.92 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_PMF_Direct | Deutsch | ZIP | 363.99 KB | Download |
| 3D-model_SAT_PMF_Direct | Englisch | ZIP | 363.99 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_PMF_2015 | Englisch | 350.58 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PMF_direct | Deutsch | ZIP | 235.72 KB | Download |