PMF 2030 Rundum-Blitzleuchte
230 V AC, XENON, Rot,
Produktnummer:
21010105000
- Extrem helle rote Rundum-Blitzleuchte mit 30 Joule Blitzenergie und Fresnel-Optik, Direktmontage inklusive Dichtung
- Extreme maximale Sichtbarkeit von 898m
- vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM)
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile
- Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben
- geringe Leistungsaufnahme, extrem zuverlässig und langlebig: Einbauen und vergessen!
- höchste mechanische Stabilität
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: 177mm Durchmesser x 185mm (abhängig von der Montageart)
- Betriebstemperatur -40C - +55C
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 66,6 m | 66,6 m | 21,2 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 66,6 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 21,2 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 66,6 m
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 195-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -30 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,45 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 668 cd
- Blitzenergie J
- 30 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 185 mm | 177 mm | 177 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,75 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 218.5 ft. | 218.5 ft. | 69.55 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 218.5 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 69.55 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 218.5 ft.
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (AC) V
- 195-253 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -22 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 55
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.45 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 668 cd
- Blitzenergie J
- 30 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 7.28 in. | 6.97 in. | 6.97 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.65 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_IGS_PMF_Direct | Deutsch | ZIP | 437.09 KB | Download |
| Product_Sheet_DE_PMF_2030 | Deutsch | 181.89 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_PMF_2030 | Englisch | 181.73 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PMF_direct | Deutsch | ZIP | 235.72 KB | Download |
| 3D-model_IGS_PMF_Direct | Englisch | ZIP | 437.09 KB | Download |
| 3D-model_STEP_PMF_direct | Englisch | ZIP | 235.72 KB | Download |
| 3D-model_SAT_PMF_Direct | Englisch | ZIP | 363.99 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_PMF_Direct | Deutsch | ZIP | 363.99 KB | Download |
| Manual_PMF_2030 | Englisch | 322.23 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| PFA.21010105000 | Deutsch | tables.type.file_edz | 464.8 KB | Download |
| Manual_PMF_2030 | Deutsch | 322.23 KB | Download | |
| PFA.21010105000 | Englisch | tables.type.file_edz | 464.8 KB | Download |