POL10-M LED-Hindernisfeuer
12, 24 V DC, LED,
Produktnummer:
21105631005
- LED-Hindernisfeuer
- Rundstrahlfeuer mit 360 Abstrahlwinkel für den Betrieb bei Nacht und in der Dämmerung (Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen)
- Version M: integrierte Funktionsüberwachung mit potentialfreiem Fehlerkontakt
- extrem lange Lebensdauer von über 50.000 h, dadurch wartungsfrei
- optional mit montagefreundlichem Steckverbinder ausgerüstet
- Betriebstemperatur: -40C - +55C
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 9,6-28,8 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -20 °C ... +50 °C
- IP Schutzart
- 68
- Gehäusematerial
- Polybutylenterephthalat (PBT)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,27 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 18 cd
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- yes
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 240 mm | 118 mm | 118 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,66 kg
- ETIM-Class
- EC002975
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 9,6-28,8 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -4 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 68
- Gehäusematerial
- Polybutylenterephthalat (PBT)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.27 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 18 cd
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- yes
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.45 in. | 4.65 in. | 4.65 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.46 lbs
- ETIM-Class
- EC002975
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| WSV_Certificate_POL10 | Deutsch | 503.55 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_POL10 | Englisch | ZIP | 169.19 KB | Download |
| 3D-model_STEP_POL32_10 | Englisch | ZIP | 94.66 KB | Download |
| Manual_POL-M | Deutsch | 333.47 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_POL32_10 | Deutsch | ZIP | 94.66 KB | Download |
| 3D-model_SAT_POL32_10 | Deutsch | ZIP | 126.96 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_POL32_10 | Englisch | 503.86 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Manual_POL-M | Englisch | 333.47 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_POL10 | Deutsch | ZIP | 169.19 KB | Download |
| Product_Sheet_DE_POL32_10 | Deutsch | 505 KB | Download | |
| WSV_Certificate_POL10 | Englisch | 503.55 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_POL32_10 | Englisch | ZIP | 126.96 KB | Download |