PTF 1200 IP54 Dachfilterlüfter
AC 230, 1.000 m³/h, 229 mm x 229 mm, RAL 7035
Filterlüfter für den Dachaufbau mit einer Luftfördermenge bis zu 1000 m3/h Schutzart IP 54 / NEMA Type 12 Kompakte Größe: dadurch ist die Kombination von zwei Geräten auf einem Standardgehäuse möglich Energieeffizienter EC-Radialventilator Vollmetallgehäuse Optimale Luftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung (natürliche Konvektion der Luft wird unterstützt) Einfache Montage UR-Zulassung
Filterlüfter für den Dachaufbau mit einer Luftfördermenge bis zu 1000 m3/h Schutzart IP 54 / NEMA Type 12 Kompakte Größe: dadurch ist die Kombination von zwei Geräten auf einem Standardgehäuse möglich Energieeffizienter EC-Radialventilator Vollmetallgehäuse Optimale Luftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung (natürliche Konvektion der Luft wird unterstützt) Einfache Montage UR-Zulassung
Abmessungen (H | B | T) (Imperial): | 6.1 in. | 11.81 in. | 11.81 in. |
---|---|
Abscheidegrad: | 81 % |
Anzahl Lüfter: | 1 |
Art der Sicherung | Absicherung: | gG | 6 A |
Ausschnittsabmessungen (H | B) (Imperial): | 9.02 in. | 9.02 in. |
Breite (Imperial): | 11.81 in. |
Breite mm: | 300 mm |
ETIM-Class: | EC000320 |
Erhöhte UV-Stabilität des Deckels: | no |
Filtertyp: | Standard Filter |
Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
Gewicht (ohne Verpackung) (Imperial): | 15.44 lbs |
Gewicht (ohne Verpackung) kg: | 6,55 kg |
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779: | G4 |
Höhe (Imperial): | 6.1 in. |
Höhe mm: | 155 mm |
Lagerart: | Kugellager |
Lebensdauer L10 (+ 40 °C): | 70,000h h |
Leistungsaufnahme W: | 170 W | 170 W |
Luftfördermenge freiblasend (Imperial): | 589 cfm |
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter (Imperial): | 513 cfm |
Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h: | 870 m³/h |
Nennfrequenz Hz ±1 %: | 50 Hz | 60 Hz |
Stromaufnahme A: | 1,4 A | 1,4 A |
Tiefe (Imperial): | 11.81 in. |
UL Zertifikat Nr.: | no |
Umgebungstemperaturbereich (Imperial): | -13 °F ... +140 °F |
Zulassungen: | UKCA, UL (recognized), WEEE conformity |
Abmessungen (H | B | T) mm: | 155 mm | 300 mm | 300 mm |
Tiefe mm: | 300 mm |
Ausschnitt (H | B) mm: | 229 mm | 229 mm |
EMV-Version: | no |
Farbe: | RAL 7035 |
Luftfördermenge m³/h: | 1.000 m³/h |
IP Schutzart: | IP54 |
NEMA Schutzart: | TYPE12 |
Einbautiefe mm: | 6,1 mm |
Nennspannung V ±10 %: | AC 230 |
Umgebungstemp. °C: | -25 °C ... +60 °C |