PWS 7032 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
Produktnummer:
12050380055
Luft-Wasser Wärmetauscher mit 0,3 kW für Montage an der Seite oder der Tür
- Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
- Wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
Produktinformationen "PWS 7032 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher"
Luft-Wasser Wärmetauscher mit 0,3 kW für Montage an der Seite oder der Tür
- Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
- Wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
Abmessungen (H | B | T) (Imperial): | 11.8 in. | 5.9 in. | 3.7 in. |
---|---|
Anschlussart (elektrisch): | Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten |
Anschlussart (hydraulisch): | 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage |
Art der Sicherung | Absicherung: | gG | 2 A |
Bauweise Gehäuse: | Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C) |
Bauweise Wärmetauscher: | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen |
ETIM-Class: | EC002515 |
Einschaltstrom (W10/A35) (Imperial): | 1 A |
Einschaltstrom (W10/A35) A: | 1 A |
Gewicht (ohne Verpackung) (Imperial): | 7 lbs |
Gewicht (ohne Verpackung) kg: | 5 kg |
Kondensatabscheidung: | Kondensatablauf |
Kälteleistung @ bei Durchflußmenge (W10/A35) (Imperial): | 1024 BTU @ 200 l/h |
Leistungsaufnahme (W10/A35) (Imperial): | 7.5 W |
Leistungsaufnahme (W10/A35) W: | 7,5 W |
Regelbereich (einstellbar) (Imperial): | +77 °F ... +113 °F |
Regelbereich (einstellbar) °C: | +25 °C ... +45 °C |
Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem: | IP 55 |
Stromaufnahme (W10/A35) (Imperial): | 0.31 A |
Stromaufnahme (W10/A35) A: | 0,31 A |
Umgebungstemperaturbereich (Imperial): | +36 °F ... +158 °F |
Wasservorlauftemperatur (Imperial): | > +34 °F ... +95 °F |
Wasservorlauftemperatur °C: | > +1 °C ... +35 °C |
Zulassungen: | UKCA, WEEE conformity |
Zulässiger Betriebsdruck (Imperial): | max. 145 psi |
Zulässiger Betriebsdruck bar: | max. 10 bar |
Abmessungen (H | B | T) mm: | 300 mm | 150 mm | 85 mm |
Farbe: | RAL 7035 |
Kälteleistung W bei l/h: | 300 W @ 200 l/h |
Montageposition: | Tür- oder Seitenanbau |
Umgebungstemp. °C: | +2 °C ... +70 °C |