PWS 71302 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
AC 230 V1~,
Produktnummer:
12057910055
Luft-Wasser Wärmetauscher mit 12,5 kW für Montage an der Seite oder der Tür
- Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
- Wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
- integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
- hohe Leistung bei niedriger Durchflussrate und geringem Druckverlust
Produktinformationen "PWS 71302 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher"
Luft-Wasser Wärmetauscher mit 12,5 kW für Montage an der Seite oder der Tür
- Robuste Stahlhaube, einfach lackierbar
- Wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
- integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
- hohe Leistung bei niedriger Durchflussrate und geringem Druckverlust
Abmessungen (H | B | T) (Imperial): | 78.8 in. | 23.6 in. | 15.7 in. |
---|---|
Anschlussart (elektrisch): | Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten |
Anschlussart (hydraulisch): | 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage |
Art der Sicherung | Absicherung: | T | 4 A |
Bauweise Gehäuse: | Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C) |
Bauweise Wärmetauscher: | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen |
ETIM-Class: | EC002515 |
Einschaltstrom (W10/A35) (Imperial): | 2.48 A | 2.48 A |
Einschaltstrom (W10/A35) A: | 2,48 A | 2,48 A |
Gewicht (ohne Verpackung) (Imperial): | 176 lbs |
Gewicht (ohne Verpackung) kg: | 85 kg |
Kondensatabscheidung: | Kondensatablauf |
Kälteleistung @ bei Durchflußmenge (W10/A35) (Imperial): | 42651 BTU @ 780 l/h |
Leistungsaufnahme (W10/A35) (Imperial): | 820 W | 1,200 W |
Leistungsaufnahme (W10/A35) W: | 820 W | 1.200 W |
Nennfrequenz Hz ±1 %: | 50 Hz | 60 Hz |
Regelbereich (einstellbar) (Imperial): | +77 °F ... +113 °F |
Regelbereich (einstellbar) °C: | +25 °C ... +45 °C |
Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem: | IP 55 |
Stromaufnahme (W10/A35) (Imperial): | 2.37 A | 2.36 A |
Stromaufnahme (W10/A35) A: | 2,37 A | 2,36 A |
Umgebungstemperaturbereich (Imperial): | +36 °F ... +158 °F |
Wasservorlauftemperatur (Imperial): | > +34 °F ... +95 °F |
Wasservorlauftemperatur °C: | > +1 °C ... +35 °C |
Zulassungen: | UKCA, WEEE conformity |
Zulässiger Betriebsdruck (Imperial): | max. 145 psi |
Zulässiger Betriebsdruck bar: | max. 10 bar |
Abmessungen (H | B | T) mm: | 2.000 mm | 600 mm | 400 mm |
Farbe: | RAL 7035 |
Kälteleistung W bei l/h: | 12500 W @ 780 l/h | 12500 W @ 780 l/h |
Montageposition: | Tür- oder Seitenanbau |
Nennspannung V ±10 %: | AC 230 V1~ |
Umgebungstemp. °C: | +2 °C ... +70 °C |