Pyra PY X-MA-05 Blitz/Schall-Kombi
115 V AC, XENON, Gelb,
Produktnummer:
21554153055
- Kraftvolle Blitzschallgeber mit gelber Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design
- Der Blitzschallgeber der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage
- Die getrennte Ansteuerung von Blitzleuchte und Schallgeber ist möglich
- Der Schalldruckpegel ist reduzierbar und die Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz)
- Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden
- Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
- schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit
- Standardmäßig mit Soft Start Modul (SSM) und Unterspannungserkennung
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: LxBxH: 114 x 172 x 134mm
- Maximale Sichtweite 173m
- Gehäusefarben: Grau (RAL 7035), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003)
- 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
- Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C.Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet
- Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden . Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen
- 10 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 5,5 m | 11,6 m | 10,8 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 11,6 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 10,8 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 5,5 m
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 90-135 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66
- NEMA Schutzart
- 4/4X
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- PC / ABS
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 2
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,14 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 49 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite m
- 162,25 m
- Max. Schalldruck dB(A)
- 101 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 8
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2x M20 seitlich, 1 x M20 unten
- Anschlußklemmen
- 2,5 mm2 feindrähtig, AWG 16
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 134 mm | 172 mm | 114 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,62 kg
- ETIM-Class
- EC000195
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 18.04 ft. | 38.06 ft. | 35.44 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 38.06 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 35.44 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 18.04 ft.
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 90-135 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66
- NEMA Schutzart
- 4/4X
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- PC / ABS
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- El. Schutzklasse
- 2
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.14 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 49 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite
- 532.33 ft.
- Max. Schalldruck dB(A)
- 101 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung dB
- max. -20 dB
- Anzahl der Tonarten
- 8
- Anzahl der extern ansteuerbaren Tonarten
- 1
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Kabeleinführung
- 2x M20 seitlich, 1 x M20 unten
- Anschlußklemmen
- 2,5 mm2 feindrähtig, AWG 16
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.28 in. | 6.77 in. | 4.49 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.37 lbs
- ETIM-Class
- EC000195
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| UL_Certificate_PYX-MA_5_10 | Englisch | 374.83 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PYX-MA | Deutsch | ZIP | 1.34 MB | Download |
| 3D-model_IGS_PYX-MA | Deutsch | ZIP | 1.42 MB | Download |
| UL_Certificate_PYX-MA_5_10 | Deutsch | 374.83 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_PYX-MA | Englisch | ZIP | 1.42 MB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_PYX-MA | Englisch | 838.38 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_PYX-MA | Englisch | ZIP | 1.79 MB | Download |
| Manual_PY_X-M(A)-05-10 | Englisch | 2.5 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PYX-MA | Englisch | ZIP | 1.34 MB | Download |
| Manual_PY_X-M(A)-05-10 | Deutsch | 2.5 MB | Download | |
| 3D-model_SAT_PYX-MA | Deutsch | ZIP | 1.79 MB | Download |
| Product_Sheet_DE_PYX-MA | Deutsch | 840.62 KB | Download |