Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
24 V DC, XENON, Rot,
Produktnummer:
21041805008
- 13J Blitzleuchte in sehr widerstandsfähigem Gehäuse mit roter Haube
- Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zone 2 gemäß EN 60079-10 und Zone 22 gemäß EN 61241-10
- die Anforderungen der Normen EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-0 (2007) und EN 61241-1 (2005) werden erfüllt. Einsetzbar für Gase der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 sowie für nichtleitende Stäube unter Berücksichtigung, dass die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels + 105 C nicht übersteigt
- Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher
- herausragende mechanische Festigkeit mit IP66, IP67 und IK08
- ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen, die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher
- Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt
- Lebensdauer: nach 12 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: LxBxH 130 x 130 x 130mm
- Betriebstemperatur: -20C - +45C
- Maximale Sichtweite: 229m
- 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
- Einschaltstrom ist zur Schonung des Anschaltrelais begrenzt auf <7A / 0,15mS (230V AC), <5A / 2ms (24V DC)
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 8,1 m | 11 m | 11,4 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 11,4 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 8,1 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 11 m
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -20 °C ... +45 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- El. Schutzklasse
- 2
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,36 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 38 cd
- Blitzenergie J
- 7,5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite m
- 143,72 m
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 2
- Ex-Zone Staub
- 22
- Ex-Kategorie Gas
- 3G
- Ex-Kategorie Staub
- 3D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T105
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2x M20 seitlich (1x Blindstopfen, 1x Kabelverschraubung)
- Anschlußklemmen
- Federzugbügel 0,08 - 2,5 mm2
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 130 mm | 130 mm | 130 mm
- Höhe mm
- 130 mm
- Breite mm
- 130 mm
- Tiefe mm
- 130 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,6 kg
- ETIM-Class
- EC001335
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 26.57 ft. | 36.08 ft. | 37.4 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 37.4 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 26.57 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 36.08 ft.
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 18-30 V DC
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Stromart
- DC
- Betriebstemperatur
- -4 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Schlagfestigkeit
- IK08
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- El. Schutzklasse
- 2
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.36 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 38 cd
- Blitzenergie J
- 7,5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- Max. Sichtweite
- 471.53 ft.
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Ex-Zone Gas
- 2
- Ex-Zone Staub
- 22
- Ex-Kategorie Gas
- 3G
- Ex-Kategorie Staub
- 3D
- Temperaturklasse Gas
- T1,T2,T3,T4
- Temperaturklasse Staub
- T105
- Ex-Zulassung
- yes
- Kabeleinführung
- 2x M20 seitlich (1x Blindstopfen, 1x Kabelverschraubung)
- Anschlußklemmen
- Federzugbügel 0,08 - 2,5 mm2
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.12 in. | 5.12 in. | 5.12 in.
- Höhe
- 5.12 in.
- Breite
- 5.12 in.
- Tiefe
- 5.12 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.32 lbs
- ETIM-Class
- EC001335
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_SAT_Quadro_F12_3G3D | Deutsch | ZIP | 184.44 KB | Download |
| 3D-model_IGS_Quadro_F12_3G3D | Deutsch | ZIP | 298.56 KB | Download |
| 3D-model_STEP_Quadro_F12_3G3D | Deutsch | ZIP | 183.13 KB | Download |
| Manual_QUADRO_3G_3D | Englisch | 394.1 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_Quadro_F12_3G3D | Englisch | ZIP | 298.56 KB | Download |
| Type-Ex._Certificate_Quadro_F12_3G-3D | Deutsch | 2.3 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_QuadroF12_3G-3D_ATEX | Deutsch | 155.16 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_Quadro_F12_3G-3D_ATEX | Englisch | 155.16 KB | Download | |
| Manual_QUADRO_3G_3D | Deutsch | 394.1 KB | Download | |
| CE_Performance_Declaration_Quadro_F12_3G-3D | Deutsch | 1.11 MB | Download | |
| Type-Ex._Certificate_Quadro_F12_3G-3D | Englisch | 2.3 MB | Download | |
| CE_Performance_Declaration_Quadro_F12_3G-3D | Englisch | 1.11 MB | Download | |
| 3D-model_SAT_Quadro_F12_3G3D | Englisch | ZIP | 184.44 KB | Download |
| 3D-model_STEP_Quadro_F12_3G3D | Englisch | ZIP | 183.13 KB | Download |
| PFA.21041805008 | Deutsch | tables.type.file_edz | 217.82 KB | Download |
| PFA.21041805008 | Englisch | tables.type.file_edz | 217.82 KB | Download |