Quadro F12 Blitzleuchte
115 V AC, XENON, Klar,
Produktnummer:
21041161000
- 13J Blitzleuchte in sehr widerstandsfähigem Gehäuse mit klarer Haube
- Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher
- herausragende mechanische Festigkeit mit IK08
- ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen, die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher
- Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt
- Lebensdauer: nach 12 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: LxBxH 130 x 130 x 130mm
- Betriebstemperatur: -40C - +55C
- Maximale Sichtweite: 374m
- 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
- 10 Jahre Garantie
- Einschaltstrom ist zur Schonung des Anschaltrelais begrenzt auf <7A / 0,15mS (115V AC), <5A / 2ms (24V DC)
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 18,4 m | 24,9 m | 25,6 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 24,9 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 25,6 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 18,4 m
- Haubenfarbe
- Klar
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 95-127 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,34 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 260 cd
- Blitzenergie J
- 13 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 130 mm | 130 mm | 130 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,6 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 60.37 ft. | 81.7 ft. | 83.98 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 81.7 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 83.98 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 60.37 ft.
- Haubenfarbe
- Klar
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 95-127 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66/67
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.34 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 260 cd
- Blitzenergie J
- 13 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.12 in. | 5.12 in. | 5.12 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.32 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manual_Quadro_F12_F05 | Deutsch | 133.09 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_Quadro_F12 | Englisch | ZIP | 167.31 KB | Download |
| Manual_Quadro_F12_F05 | Englisch | 133.09 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_Quadro_F12_(S) | Deutsch | 179.37 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_Quadro_F12 | Deutsch | ZIP | 167.31 KB | Download |
| 3D-model_STEP_Quadro_F12 | Deutsch | ZIP | 155.43 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_Quadro_F12_(S) | Englisch | 179.68 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_Quadro_F12 | Deutsch | ZIP | 155.68 KB | Download |
| 3D-model_IGS_Quadro_F12 | Englisch | ZIP | 155.68 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_Quadro_F12 | Englisch | ZIP | 155.43 KB | Download |