Quadro-LED-TL Ampelleuchte
120 V DC, 115, 230 V AC, LED, Rot, Gelb, Grün,
Produktnummer:
21106640008
- LED-Signalampel, z. B. für: Verkehrsleitung in nicht öffentlichem Bereich, Förder- und Lagersysteme, Sicherheit von Kränen und Container Handling-Systeme
- außergewöhnlicher Gehäuseschutz (IP 66, IK08 und UV-geschütztes PC-Gehäuse) und innovative LED-Technologie bewirken sehr helle Signale, langlebige Verfügbarkeit und sicheren Betrieb
- Spannungsversorgung LV: 10 - 30 V DC oder HV: 85 - 265 V AC
- Montage erfolgt über Außenlaschen oder Innenlöcher, die den IP-Schutz nicht beeinträchtigen, Montage kann in jede Richtung erfolgen
- bereits als Ampel vorkonfektioniert und anschlussfertig, aber auch als nicht konfektionierte Variante erhältlich
- Variante TLi mit integriertem Lichtsensor zur optimalen Anpassung an das Umgebungslicht (Vermeidung von Blendung) Lichtstarke
- Maximale Sichtweite 207m
- Lebensdauer des Leuchtmittels > 50000h
- Maße LxBxH: z.B. 1 Element 130 x 130 x 130mm, 3 Elemente 130 x 396 x 130mm
- Betriebstemperatur: -30C - +55C
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Haubenfarbe
- Rot, Gelb, Grün
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 90-253 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 90-253 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -30 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,06 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 80 cd
- Blitzfrequenz Hz
- 0,1/0,5/0,75/1/2 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 130 mm | 130 mm | 130 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,32 kg
- ETIM-Class
- EC001353
- Haubenfarbe
- Rot, Gelb, Grün
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (DC) V
- 90-253 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 90-253 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -22 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66
- Gehäusematerial
- Polycarbonat (PC)
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 95 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.06 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 80 cd
- Blitzfrequenz Hz
- 0,1/0,5/0,75/1/2 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.12 in. | 5.12 in. | 5.12 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 2.91 lbs
- ETIM-Class
- EC001353
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manual_QUADRO_LED-TL | Englisch | 505.44 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_Quadro_TL | Englisch | ZIP | 784.01 KB | Download |
| 3D-model_STEP_Quadro_TL | Englisch | ZIP | 756.28 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Manual_QUADRO_LED-TL | Deutsch | 505.44 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_Quadro_TL | Englisch | 660.08 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_Quadro_TL | Deutsch | 660.22 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_Quadro_TL | Deutsch | ZIP | 756.28 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_Quadro_TL | Deutsch | ZIP | 784.01 KB | Download |
| PFA.21106640008 | Englisch | tables.type.file_edz | 458.58 KB | Download |
| PFA.21106640008 | Deutsch | tables.type.file_edz | 458.58 KB | Download |