WBL-PX Warnblitzleuchte Einschaltstrom-begr.
230 V AC, XENON, Gelb,
Produktnummer:
21003103175
Blitzleuchte mit 5J Leistung im stabilen Metallgehäuse mit gelber Haube, Einschaltstrom begrenzt
- universelle Einsatzmöglichkeiten
- Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium
- aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte
- schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat
- bestens geeignet für harte Industrieumgebungen
- Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: 50mm Durchmesser x 200mm
- Betriebstemperatur: -40C - +55C
- Maximale Sichtweite: 181m
- 7 Haubenfarben: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 15,8 m | 15,8 m | 12,6 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 15,8 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 12,6 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 15,8 m
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 1012
- Spannungsbereich (AC) V
- 185-255 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
- El. Schutzklasse
- 1
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,06 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 45 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 230 mm | 50 mm | 66 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,26 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 51.84 ft. | 51.84 ft. | 41.34 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 51.84 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 41.34 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 51.84 ft.
- Haubenfarbe
- Gelb
- Gehäusefarbe
- RAL 1012
- Spannungsbereich (AC) V
- 185-255 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Aluminium (Al Mg Si 1), Gelb Eloxiert
- El. Schutzklasse
- 1
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.06 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 45 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.06 in. | 1.97 in. | 2.6 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.57 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| WBL 230 AC YE | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | 600.17 KB | Download | |
| WBL 230 AC YE | 32.7 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | 685.6 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_WB_WBL-PX | Englisch | 147.11 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | Englisch | 685.6 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | Deutsch | 685.6 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_WB_WBL-PX | Deutsch | 146.29 KB | Download |