DS 5 -TAS-SIL 95-253 AC
Die Schallgeber der Typenreihe DS sind für Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Druckkammer-Schallsystem: Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Sie sind insbesondere zur Feueralarmierung geeignet, da sie VdS und EN 54-3 zertifiziert sind. Aluminium Gehäuse mit hohem IP-Schutz (IP 66/67) : Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit. Weiter Betriebstemperatur-Bereich: -40C - +55C Maße LxBxH: 143 x 133,5 x 133,5 mm Diese Geräte sind sehr solide, robust und langlebig und mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. DS-Schallgebervarianten und Optionen:
- SIL: für den Einsatz in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis SIL 2 / PLd
- 3G/3D: geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung der Zonen 2 und 22
- Externe Tonartenauswahl (2 Varianten) zur Ansteuerung mehrerer Tonarten über größere Distanzen in 2 Varianten: TAS: für alle Spannungen = potentialfreie Schließerfunktion
- LSR - Lautstärke Reduzierung
- GL-Zulassung, UL-Zulassung
- DN - 2 extern ansteuerbare Lautstärke Stufen, z.B. für automatisierten Tag/Nacht Wechsel Betrieb
Technische Daten
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 2 kg
- ETIM-Class
- EC001354
- AS-i
- not specified
- M12-Anschluß
- not specified
- Funktionsüberwacht
- not specified
- ETIM-Class
- EC001354
Abbildungen
Multicad Daten
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| Product_Sheet_DE_DS5-10-SIL | Deutsch | 275.85 KB | Download | |
| Manual_DS5_10_HV_SIL | Englisch | 2.42 MB | Download | |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| Manual_DS5_10_HV_SIL | Deutsch | 2.42 MB | Download | |
| SIL_Declaration_Quadro_F12_PMF2015_PMF-LED-HI_DS5-10 | Deutsch | 353.54 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_DS_5-10-SIL | Englisch | 274.55 KB | Download | |
| SIL_Declaration_Quadro_F12_PMF2015_PMF-LED-HI_DS5-10 | Englisch | 353.54 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Deutsch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| PFA.23106100603 | Englisch | tables.type.file_edz | 182.61 KB | Download |
| PFA.23106100603 | Deutsch | tables.type.file_edz | 182.61 KB | Download |