DTI 6X2E Teilversenktes Kühlgerät
AC 230 1~, 2.000 - 4.500 W, Premium Controller
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung. Sie sind besonders energieeffizient und servicefreundlich. Weitere Vorteile der Serie auf einen Blick: -Dank einer hocheffizienten Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen weiten Leistungsbereich ab. Dies führt zu einer geringen Typenvielfalt und entsprechend zu einer großen Konstruktionssicherheit. -neben anderen Innovationen bewirkt die verwendete BLDC-Technologie die höchste Energie-Effizienz im Markt. -XC Controller: die eigens für diese Serie entwickelte Bedieneinheit ermöglicht die Kommunikation zwischen Kühlgerät und Maschinensteuerung sowie die Einbindung in Produktionsprozesse -große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots -perfekte Servicefreundlichkeit und optionaler Filter in wenigen Sekunden nachrüstbar -Kommunikations-Schnittstelle Modbus zur Einbindung des Kühlgerätes in die vorhandene Maschinensteuerung oder in eine Cloud-Lösung
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 2.000 - 3.700 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 440 - 1.770 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 12,2 A
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 1.430 m3/h
- Controller
- Premium Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- T | 16 A
- Anschlussart
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +50 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 1.950 g
- Kondensatabscheidung
- Integriertes Kondensatverdampfungssystem mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- verzinkter Blattstahl
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Teilversenkter Tür- oder Seiteneinbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.538 mm | 485 mm | 372 mm
- Einbautiefe mm
- 120 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 440 - 1,770 W
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 12.2 A
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 842 cfm
- Controller
- Premium Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- T | 16 A
- Anschlussart
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 185.22 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +122 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 55,281.57 oz.
- Kondensatabscheidung
- Integriertes Kondensatverdampfungssystem mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- verzinkter Blattstahl
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Teilversenkter Tür- oder Seiteneinbau
- Einbautiefe
- 4.72 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1536 mm
- Z1
- 252 mm
- Z2
- 120 mm
- K
- 59,45 in
- L
- 17,72 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 60,47 in
- Z1
- 9,92 in
- Z2
- 4,72 in
DTI-Variante nach Installation 120mm teilversenkt
Zubehör
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| DTI_6X2E | Englisch | ZIP | 7.24 MB | Download |
| DTI_6XxE_cut-out | Deutsch | DXF | 126.74 KB | Download |
| DTI_6XxE_cut-out | Englisch | DXF | 126.74 KB | Download |
| DTI_6X2E | Deutsch | ZIP | 7.24 MB | Download |
| Pfannenberg_Cooling_Units_EAC_Certificate_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
| Pfannenberg_Cooling_Units_EAC_Certificate_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
| 086100099e | Deutsch | 4.7 MB | Download | |
| Pfannenberg_Product_Sheet_DT6XxE_de | Deutsch | 666.03 KB | Download | |
| Pfannenberg_Product_Sheet_DT6XxE_en | Englisch | 664.15 KB | Download | |
| 086100099e | Englisch | 4.7 MB | Download |