DTS 3031 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 230 1~, 322 W, Standard Controller
Pfannenberg bietet Outdoor Kühlgeräte, die nach NEMA Standards zertifiziert sind. NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt
Vorteile der Serie auf einen Blick: -kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots -insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen -hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei -NEMA 3R/4 Gerät mit gepulverter Stahlhaube -NEMA 4/4X Gerät mit Edelstahlhaube -UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse -Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 322 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 322 W
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,27
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 64 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 169 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 4 A
- Anschlussart
- 90 Grad Bogen
- Umgebungstemp. °C
- +8 °C ... +45 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +10 °C ... +40 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 145 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 394 mm | 178 mm | 191 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 1,098 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 1,098 BTU/h
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.27
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 38 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 99 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 4 A
- Anschlussart
- 90 Grad Bogen
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 30 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +46 °F ... +114 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +50 °F ... +104 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 5.11 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 15.5 in. | 7 in. | 7.53 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177,8 mm
- Y
- 393,7 mm
- Z
- 191,4 mm
- A
- 5,31 in
- B
- 4,88 in
- C
- 12,91 in
- D
- 5,04 in
- E
- 5,75 in
- F
- 6,38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15,5 in
- Z
- 7,54 in
Befestigungsbohrungen Ø 10mm
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
DTS 3000 Series Manual | 4.78 MB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Drawing_DTS_3021-31 | Englisch | tables.type.file_pdf | 35.08 KB | Download |
3D-model_STEP_DTS3031 | Deutsch | STEP | 3.76 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS3031 | Englisch | STEP | 3.76 MB | Download |
Drawing_DTS_3021-31 | Deutsch | tables.type.file_pdf | 35.08 KB | Download |
3D-model_STEP_DTS30x1 | Englisch | ZIP | 3.76 MB | Download |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Deutsch | 180.67 KB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Deutsch | 182.06 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Deutsch | 154.92 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS30x1 | Deutsch | ZIP | 3.76 MB | Download |
Technical_Data_DTS_3021-31_230V | Englisch | 266.24 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_3021-31 | Englisch | DXF | 37.01 KB | Download |
3D-model_STEP_DTS30x1 | Englisch | ZIP | 3.76 MB | Download |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Drawing_DTS_3021-31 | Englisch | tables.type.file_pdf | 35.08 KB | Download |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Technical_Data_DTS_3021-31_230V | Englisch | 266.24 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_3021-31 | Deutsch | DXF | 37.01 KB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3031 | Englisch | STEP | 3.76 MB | Download |
Technical_Data_DTS_3021-31_230V | Deutsch | 266.24 KB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_3021-31 | Englisch | DXF | 37.01 KB | Download |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Handbuch_dts3000 | Deutsch | 4.71 MB | Download |