DTS 3185 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 230 1~, 2.050 W, Standard Controller
Pfannenberg bietet Outdoor Kühlgeräte, die nach NEMA Standards zertifiziert sind. NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt
Vorteile der Serie auf einen Blick: -kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots -insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen -hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei -NEMA 3R/4 Gerät mit gepulverter Stahlhaube -NEMA 4/4X Gerät mit Edelstahlhaube -UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse -Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 2.050 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 1.100 W
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2,01
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 900 g
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 914 mm | 305 mm | 305 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 6,995 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 3,753 BTU/h
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2.01
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 108 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +32 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 31.74 oz.
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 36 in. | 12 in. | 12 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- A
- 430 mm
- B
- 243 mm
- C
- 118 mm
- D
- 11 mm
- E
- 216 mm
- F
- 216 mm
- G
- 45 mm
- H
- 17 mm
- I
- 80 mm
- J
- 265 mm
- K
- 228 mm
- X
- 304 mm
- Y
- 918 mm
- Z
- 305 mm
- A
- 16,93 in
- B
- 9,57 in
- C
- 4,65 in
- D
- 0,43 in
- E
- 8,5 in
- F
- 8,5 in
- G
- 1,77 in
- H
- 0,67 in
- I
- 3,15 in
- J
- 10,43 in
- K
- 8,98 in
- X
- 11,97 in
- Y
- 36,14 in
- Z
- 12,01 in
Befestigungsbohrungen Ø 10mm
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Cut-out_DTS_31X5 | Deutsch | DXF | 194.33 KB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Deutsch | 180.67 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3185 | Deutsch | STEP | 9.34 MB | Download |
Cut-out_DXF_2D-CAD_DTS_31x5 | Englisch | DXF | 62.31 KB | Download |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_31X5 | Deutsch | DXF | 1.6 MB | Download |
Drawing_DXF_DTS_31X5 | Englisch | DXF | 1.6 MB | Download |
Technical_Data_DTS_31X5 | Englisch | 643.89 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_31X5 | Englisch | 643.89 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Deutsch | 154.92 KB | Download | |
Drawing_DTS_31X5 | Englisch | tables.type.file_pdf | 1.34 MB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
Technical_Data_DTS_31X5 | Deutsch | 643.89 KB | Download | |
Cut-out_DXF_2D-CAD_DTS_31x5 | Deutsch | DXF | 62.31 KB | Download |
Product_Sheet_EN_DTS_3165_3185 | Englisch | 317.77 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTS_3165_3185 | Deutsch | 484.65 KB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Deutsch | 182.06 KB | Download | |
Drawing_DTS_31X5 | Deutsch | tables.type.file_pdf | 1.34 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS3185 | Englisch | STEP | 9.34 MB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Cut-out_DXF_2D-CAD_DTS_31x5 | Englisch | DXF | 62.31 KB | Download |
Drawing_DTS_31X5 | Englisch | tables.type.file_pdf | 1.34 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS3185 | Englisch | STEP | 9.34 MB | Download |
Cut-out_DTS_31X5 | Englisch | DXF | 194.33 KB | Download |
Drawing_DXF_DTS_31X5 | Englisch | DXF | 1.6 MB | Download |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Cut-out_DTS_31X5 | Englisch | DXF | 194.33 KB | Download |
Handbuch_dts3000 | Deutsch | 4.71 MB | Download |