DTS 6201 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 230 1~, 1.150 W, Multi-Controller
Produktnummer:
13889221055
Die Kühlgeräte der Green Series Familie zeichnen sich durch extrem hohe Energieeffizienz und Servicefreundlichkeit aus. Zudem sind sie durch ihr modernes Design in jede Anlage leicht zu integrieren. Es wird signifikant weniger Kältemittel verwendet und die Geräte sind bereits nach UL 60335 gelistet, für langfristige Planung auch nach 2024. Multi Controller (MC):Energiespar-Schaltmodus ermöglicht über einen zusätzlichen Sensor eine bedarfsabhängige Innenlüfter Abschaltung. Die DTS-Version (Tür- oder Seitenanbau) der Kühlgeräte hat die folgenden Vorteile:
- Für begrenzte Platzverhältnisse im Schaltschrank
- Sichere Führung der kalten Luft an die teuren Komponenten im Schaltschrank bleibt erhalten
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Verfügbar in Leistungsklassen bis 4000 W
- Einzigartig hohe Energieeffizienz
- Zur Vermeidung von Hotspots ist der Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung groß
- Integrierte Kondensatverdunstung
- Schnittstelle zur Verwendung der eCool-Plant Software
- Ausschnittkompatibel zu anderen Leistungsklassen UND Kühlarten wie z.B. Luft/Wasser- (PAI) und Luft/Luft Wärmetauschern (PLL) für maximale Planungsfreiheit
- Verbesserter Zugang zu allen Komponenten erhöht die Servicefreundlichkeit
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 1.150 W | 1.150 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 750 W | 750 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 500 W | 631 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 4,8 A | 4,8 A
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 9,1 A | 9,1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2,3 | 1,82
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 885 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 885 m3/h
- Controller
- Multi-Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 8 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Umgebungstemp. °C
- +10 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 400 g
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 24
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.540 mm | 485 mm | 218 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 3,924 BTU/h | 3,924 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 2,559 BTU/h | 2,559 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 500 W | 631 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 4.8 A | 4.8 A
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 9.1 A | 9.1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2.3 | 1.82
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 521 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 521 cfm
- Controller
- Multi-Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 8 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 127.89 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +50 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 11,339.81 oz.
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 24
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 60.63 in. | 19.1 in. | 8.58 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27,56 in
- B
- 11,1 in
- C
- 8,66 in
- D
- 0,39 in
- E
- 17,72 in
- F
- 20,08 in
- G
- 11,42 in
- H
- 12,4 in
- I
- 13,78 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 60,63 in
- Z
- 8,58 in
Dimensions
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
DIAGRAMME
Diagramme
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
UL_Certificate_DTx_6x01 | Englisch | 223.34 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_6201_GreenSeries | Deutsch | 546.31 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_6201_GreenSeries | Englisch | 545.83 KB | Download | |
UL_Certificate_DTx_6x01 | Deutsch | 223.34 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
3D-model_STEP_6201_6301 | Englisch | ZIP | 5.49 MB | Download |
Cut-out_DXF_DTS_62_6301 | Englisch | ZIP | 5.76 KB | Download |
Manual_DTx_62_6301_MC_230V | Englisch | 22.77 MB | Download | |
Cut-out_DXF_DTS_62_6301 | Englisch | ZIP | 5.76 KB | Download |
3D-model_STEP_6201_6301 | Englisch | ZIP | 5.49 MB | Download |
3D-model_STEP_6201_6301 | Deutsch | ZIP | 5.49 MB | Download |
UL_Certificate_DTx_6x01 | Englisch | 223.34 KB | Download | |
Cut-out_DXF_DTS_62_6301 | Deutsch | ZIP | 5.76 KB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTx_62_6301_MC_230V | Englisch | 22.77 MB | Download | |
Manual_DTx_62_6301_MC_230V | Deutsch | 22.77 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download |