DTS 6201C 230V SC 7035
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung. Sie sind besonders energieeffizient und servicefreundlich. Kompakte Baugröße zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots -Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER) -Schnittstelle zur Verwendung der εCOOL-Plant Software mit Betriebsstundenzähler und Fehlerhistorienbetrachtung, für vorbeugende Wartungsprozesse und exakte Fehleranalyse -Servicefreundlichkeit durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80 % kürzere Reparaturzeiten -Zusätzlicher Temperatursensor in der Multi-Controller-Ausführung (MC) erlaubt die Abschaltung des internen Lüfters und der Kondensatverdunstung, für zusätzliche 10 % Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung des Lüfters -Optionaler Vorsatzfilter mit Alu-, Vlies- oder Faltenfiltermatte nachrüstbar, zur Anwendung der Kühlgeräte in unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen
Technische Daten
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 968 mm | 410 mm | 253 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16,14 in
- Y
- 38,11 in
- Z
- 9,96 in
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
Diagramme
Zubehör
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_STEP_DTS62-6301C_230V_SC | Deutsch | ZIP | 4.97 MB | Download |
| Product_Sheet_EN_DTI_DTS_6201C | Englisch | 774.49 KB | Download | |
| Cut-out_DXF_DTS_6201c_6301c | Deutsch | DXF | 78.31 KB | Download |
| EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
| Manual_DTx_62_6301C_SC_230V | Englisch | 4.29 MB | Download | |
| UL_Certificate_DTx_6xxC | Deutsch | 377.21 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DTS62-6301C_230V_SC | Englisch | ZIP | 4.97 MB | Download |
| Cut-out_DXF_DTS_6201c_6301c | Englisch | DXF | 78.31 KB | Download |
| UL_Certificate_DTx_6xxC | Englisch | 377.21 KB | Download | |
| Manual_DTx_62_6301C_SC_230V | Deutsch | 4.29 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DTI_DTS_6201C | Deutsch | 776.6 KB | Download |