DTS 9011H Seitenanbau-Kühlgerät
AC 230 1~, 300 W, Standard Controller
Produktnummer:
13242541055
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 300 W | 340 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 180 W | 210 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 275 W | 290 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 4,52 A | 4,66 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,09 | 1,17
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 160 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 320 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 64 dB(A) | < 65 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- 64 dB(A) | < 65 dB(A)
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +45 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 150 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 305 mm | 495 mm | 140 mm
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 1,024 BTU/h | 1,160 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 614 BTU/h | 717 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 275 W | 290 W
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 4.52 A | 4.66 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.09 | 1.17
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 94 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 188 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 64 dB(A) | < 65 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- 64 dB(A) | < 65 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 33.08 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +113 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 4,252.43 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 12.01 in. | 19.49 in. | 5.51 in.
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- K
- 218 mm
- L
- 471 mm
- X
- 495 mm
- Y
- 300 mm
- Z
- 140 mm
- K
- 8,58 in
- L
- 18,54 in
- X
- 19,49 in
- Y
- 11,81 in
- Z
- 5,51 in
Dimensions
DIAGRAMME
Diagramme
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
3D-model_STEP_DTS9011 | Englisch | ZIP | 1.35 MB | Download |
Manual_DTFI_DTI_9021 | Deutsch | 1.6 MB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTS_9011H | Deutsch | 176.33 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9011 | Deutsch | ZIP | 1.35 MB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTS_9011H | Englisch | 167.24 KB | Download | |
Manual_DTFI_DTI_9021 | Englisch | 1.6 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Deutsch | 521.48 KB | Download |