DTS 9031 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 230 1~, 510 W, Standard Controller
Produktnummer:
13245041055
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 510 W | 560 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 365 W | 395 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 283 W | 337 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 14,3 A | 13,8 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,8 | 1,66
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 310 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 345 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 63 dB(A) | 63 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- 63 dB(A) | 63 dB(A)
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 250 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- verzinkter Blattstahl
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 565 mm | 310 mm | 212 mm
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 1,740 BTU/h | 1,911 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 1,245 BTU/h | 1,348 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 283 W | 337 W
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 14.3 A | 13.8 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.8 | 1.66
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 182 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 203 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- 63 dB(A) | 63 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- 63 dB(A) | 63 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 48.51 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 7,087.38 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- verzinkter Blattstahl
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 22.24 in. | 12.21 in. | 8.35 in.
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 422 mm
- B
- 215 mm
- C
- 435 mm
- D
- 235 mm
- E
- 8 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 565 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 16,61 in
- B
- 8,46 in
- C
- 17,13 in
- D
- 9,25 in
- E
- 0,31 in
- X
- 12,2 in
- Y
- 22,24 in
- Z
- 8,35 in
Dimensions
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
DIAGRAMME
Diagramme
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Englisch | 1.81 MB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9031 | Englisch | ZIP | 1.04 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS9031 | Englisch | ZIP | 1.04 MB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Deutsch | 1.81 MB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_9031 | Englisch | 389.07 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9031 | Deutsch | ZIP | 1.04 MB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Englisch | 1.81 MB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_9031 | Deutsch | 407.27 KB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Deutsch | 521.48 KB | Download |