DTS 9041 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 115 1~, 790 W, Standard Controller
Produktnummer:
13249044055
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
- Kälteleistung W
- 790 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 590 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 40,1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,01
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 204 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 64 dB(A) | < 64 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 64 dB(A) | < 64 dB(A)
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 400 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 607 mm | 380 mm | 231 mm
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 2,696 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 2,013 BTU/h
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 40.1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.01
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 154 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 120 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 64 dB(A) | < 64 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 64 dB(A) | < 64 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 65.05 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 11,339.81 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 23.9 in. | 14.96 in. | 9.1 in.
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 472 mm
- B
- 282 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 604 mm
- Z
- 231 mm
- A
- 18,58 in
- B
- 11,1 in
- C
- 10,71 in
- D
- 5,91 in
- E
- 11,34 in
- F
- 1,57 in
- G
- 11,81 in
- X
- 14,96 in
- Y
- 23,78 in
- Z
- 9,09 in
Dimensions
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
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
EC_Declaration_DT9_085506603 | Deutsch | 360.51 KB | Download | |
Technical_Data_DT_9041_115V_SC | Englisch | 329.87 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9041_230v | Englisch | ZIP | 1.19 MB | Download |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Englisch | 1.81 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Deutsch | 521.48 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_9041 | Deutsch | 424.29 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_9041 | Englisch | 422.85 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9041_230v | Deutsch | ZIP | 1.19 MB | Download |
EC_Declaration_DT9_085506603 | Englisch | 360.51 KB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Deutsch | 1.81 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Technical_Data_DT_9041_115V_SC | Deutsch | 329.87 KB | Download |