DTS 9041 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 400 / 460 V 2~, 810 W, Standard Controller
Produktnummer:
13249049055
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 810 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 483 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 580 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 20,2 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,4
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 300 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 300 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 63 dB(A) | < 63 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 63 dB(A) | < 63 dB(A)
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 400 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 607 mm | 380 mm | 351 mm
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 2,764 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 1,648 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 580 W
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 20.2 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.4
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 177 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 177 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 63 dB(A) | < 63 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 63 dB(A) | < 63 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 81.59 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 11,339.81 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 23.9 in. | 14.96 in. | 13.82 in.
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 472 mm
- B
- 282 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 604 mm
- Z
- 363 mm
- A
- 18,58 in
- B
- 11,1 in
- C
- 10,71 in
- D
- 5,91 in
- E
- 11,34 in
- F
- 1,57 in
- G
- 11,81 in
- X
- 14,96 in
- Y
- 23,78 in
- Z
- 14,29 in
Dimensions
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
DIAGRAMME
Diagramme
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Technical_Data_DT_9041_400V_SC | Englisch | 404.59 KB | Download | |
EC_Declaration_DT9_085506603 | Deutsch | 360.51 KB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_9041 | Englisch | 422.85 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_9041 | Deutsch | 424.29 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9041_montiert_400V | Deutsch | ZIP | 7.85 MB | Download |
Manual_DTx_9x41 | Englisch | 1.81 MB | Download | |
3D-model_STEP_DTS9041_montiert_400V | Englisch | ZIP | 7.85 MB | Download |
Manual_DTx_9x41 | Deutsch | 1.81 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Deutsch | 521.48 KB | Download | |
EC_Declaration_DT9_085506603 | Englisch | 360.51 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Technical_Data_DT_9041_400V_SC | Deutsch | 404.59 KB | Download |