DTS 9241 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 400 / 460 V 2~, 1.000 W, Standard Controller
Produktnummer:
13289249055
Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet.
Die DTS Version dieser Geräte werden in nur 3 Minuten - ohne Werkzeug, ohne Bohrung, ohne Kleben - teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung.
- Ab 400 mm Türbreite einsetzbar
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots
- integrierter Störmelde- und Türkontakt
- 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie
- Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle
- Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 1.000 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 780 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 780 W | 960 W
- Einschaltstrom (A35/A35) A
- 6,9 A | 11,1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,28
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 270 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 450 m3/h
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 62 dB(A) | < 62 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 62 dB(A) | < 62 dB(A)
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 500 g
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt / elektrostatisch pulverbeschichtet (200C), Edelstahl auf Anfrage
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.536 mm | 485 mm | 180 mm
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 3,412 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 2,661 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 780 W | 960 W
- Einschaltstrom (A35/A35)
- 6.9 A | 11.1 A
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.28
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 159 cfm
- Luftvolumenstrom extern freiblasend
- 265 cfm
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50 Hz | 60 Hz) dB(A)
- < 62 dB(A) | < 62 dB(A)
- Geräuschpegel nach EN ISO 3741 (50Hz | 60Hz) dB(A)
- < 62 dB(A) | < 62 dB(A)
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 123.48 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 14,174.76 oz.
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf, integrierte Kondensatverdunstung optional
- IP Schutzart
- IP 54
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- verzinkt / elektrostatisch pulverbeschichtet (200C), Edelstahl auf Anfrage
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 60.47 in. | 19.1 in. | 7.09 in.
- UL-File Nummern
- SA10300
- ETIM-Class
- EC000855
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 17,5 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1539 mm
- Z
- 180 mm
- A
- 27,56 in
- B
- 11,1 in
- C
- 8,66 in
- D
- 0,69 in
- E
- 17,72 in
- F
- 20,08 in
- G
- 11,42 in
- H
- 12,4 in
- I
- 13,78 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 60,59 in
- Z
- 7,09 in
Dimensions
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
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
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_9341_9241 | Englisch | 249.66 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_9341_9241 | Deutsch | 248.28 KB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Englisch | 1.81 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Englisch | 521.48 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTx_9x41 | Deutsch | 1.81 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_7xxx_DTx_9xxx | Deutsch | 521.48 KB | Download |