Ersatz-Filtermatte PF1x, Vlies,IP54,5Stk.,87x87mm
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten. Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher. Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 1 (PF1x und PFA1x).
Produktinformationen "Ersatz-Filtermatte PF1x, Vlies,IP54,5Stk.,87x87mm"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten. Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart IP54 sicher. Vliesfiltermatten von Pfannenberg besitzen die nach DIN EN 779 höchste Filterklasse und sind für den Großteil von Anwendungen das perfekte Filtermedium.
Das abgebildete 5er Pack eignet sich für die Original Pfannenberg Filterlüfter und Austrittsfilter der Baugröße 1 (PF1x und PFA1x).
| Breite mm: | 87 mm |
|---|---|
| ETIM-Class: | EC002513 |
| Gewicht (ohne Verpackung) kg: | 0,01 kg |
| Höhe mm: | 87 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 |
| Filterersatz für Produkte: | PF 11.000, PFA 10.000 |
| Abmessungen (H | B | T) mm: | 87 mm | 87 mm | 85 mm |
| Abmessung (H | B) mm: | 87 x 87 mm |
| Tiefe mm: | 85 mm |