FLH 030 Strahlungsheizung
AC 110 / 250 V,
Produktnummer:
17003005017
Pfannenberg Strahlungsheizungen sind sehr kompakt gebaut und decken einen weiten Betriebsbereich ab. Sie werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt und vermeiden damit nicht zuletzt die Bildung von Korrosion.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Standard-Strahlungsheizung für alle Applikationen
- Optimal für kleine Gehäuse
- Langlebiger und robuster Aufbau ohne Lüfter
- Elektrischer Anschluss über Anschlusskabel
- Verfügbar von 30W bis 150W Heizleistung (Standard)
- Verfügbar von 10W bis 30W Heizleistung (Mini)
- Integrierte Schnappbefestigung für 35mm-DIN-Schiene
- Einsetzbar zwischen -40C und 70C
- Zulassungen: cURus, EAC
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 30 W
- Funktionsbereich
- 110-250V AC @ 50 | 60 Hz
- Max. Oberflächentemperatur °C
- 90 °C
- Mit Lüfter
- no
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich °C
- -40 °C ... +70 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP44
- Gehäusematerial
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Anschlusskabel (500 mm) oder Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,25 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 70 mm | 60 mm | 102 mm
- Breite mm
- 60 mm
- Höhe mm
- 70 mm
- Tiefe mm
- 102 mm
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 110 / 250 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 30 W
- Funktionsbereich
- 110-250V AC @ 50 | 60 Hz
- Max. Oberflächentemperatur
- 194 °F
- Mit Lüfter
- no
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °F ... +158 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP44
- Gehäusematerial
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Anschlusskabel (500 mm) oder Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.55 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 2.76 in. | 2.36 in. | 4.02 in.
- Breite
- 2.36 in.
- Höhe
- 2.76 in.
- Tiefe
- 4.02 in.
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Manual_FLH | Englisch | 240.37 KB | Download | |
CE_Declaration_Radiant-heater | Deutsch | 43.27 KB | Download | |
CE_Declaration_Radiant-heater | Englisch | 43.27 KB | Download | |
CE_Declaration_Radiant-heater | Deutsch | 43.27 KB | Download | |
Manual_FLH | Deutsch | 240.37 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_PRH | Deutsch | 238.8 KB | Download | |
CE_Declaration_Radiant-heater | Englisch | 43.27 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_PRH | Englisch | 238.8 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH | Deutsch | ZIP | 2.26 MB | Download |
Product_Sheet_DE_FLH_010_015_030_045_060_075_100_150 | Deutsch | 150.3 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_FLH_010_015_030_045_060_075_100_150 | Englisch | 149.61 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH | Englisch | ZIP | 2.26 MB | Download |