FLH 275 SLM Heizgebläse
AC 230,
Produktnummer:
17027610007
Die Gebläseheizung ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet. Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt. Die Heizgebläse werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt und verhindern somit ebenfalls die Bildung von Korrosion.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Lüfterkonstruktion mit Kugellager garantiert eine lange Lebensdauer
- Hoher Volumenstrom, erzeugt durch den kräftigen Lüfter, sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Einzigartige Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Elektrischer Anschluss über Steckklemm-Anschluss
- Das kompakte Design ermöglicht den Einsatz in Gehäusen mit sehr wenig verfügbarem Platz
- Montage: Integrierte verzinkte Befestigungshalterung mit vier Langlöchern M6
- Einsetzbereich zwischen -40C und 70C
- Zulassungen: cURus
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 275 W
- Max. Oberflächentemperatur °C
- 70 °C
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich °C
- +15 °C ... +55 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Gehäusematerial
- Stahlblech verzinkt
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 108 mm | 87 mm | 126 mm
- Breite mm
- 87 mm
- Höhe mm
- 108 mm
- Tiefe mm
- 126 mm
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 275 W
- Max. Oberflächentemperatur
- 158 °F
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Gehäusematerial
- Stahlblech verzinkt
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 2.21 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 4.25 in. | 3.43 in. | 4.96 in.
- Breite
- 3.43 in.
- Höhe
- 4.25 in.
- Tiefe
- 4.96 in.
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
3D-model_STEP_FLH275slm | Englisch | ZIP | 2.34 MB | Download |
Manual_FLH_275_SLM | Deutsch | 399.94 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_250SL_FLH_275SLM_UL508A | Englisch | 142.16 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH275slm | Deutsch | ZIP | 2.34 MB | Download |
UR_CA_Certificate_FLH_2xxSL(M) | Englisch | 161.3 KB | Download | |
UR_CA_Certificate_FLH_2xxSL(M) | Deutsch | 161.3 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_250SL_FLH_275SLM_UL508A | Englisch | 142.16 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_FLH_275_SLM | Deutsch | 400.69 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_FLH_275_SLM | Englisch | 398.97 KB | Download | |
Manual_FLH_275_SLM | Englisch | 399.94 KB | Download | |
Manual_FLH_275_SLM | Englisch | 399.94 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH275slm | Englisch | ZIP | 2.34 MB | Download |
UR_CA_Certificate_FLH_2xxSL(M) | Englisch | 161.3 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_250SL_FLH_275SLM_UL508A | Deutsch | 142.16 KB | Download |