FLH Resistance Fan Heater | bis 400W
FLH 400 Heizgebläse
AC 230,
Produktnummer:
17040010107
Die Gebläseheizung der FLH Baureihe ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet. Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt. Die Heizgebläse werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt und verhindern somit ebenfalls die Bildung von Korrosion.
Dieses Produkt besitzt ein zweites Schutzgitter.
Die Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Verfügbar in 250W und 400W Heizleistung
- Einsetzbereich zwischen -40C und 70C
- Wärmeverteilung: Der Lüfter und die kräftige Heizleistung sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Langlebiger und robuster Aufbau mit integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt
- Montage: Integrierte Schnappbefestigung für 35mm-DIN-Schiene
- Elektrischer Anschluss über Steckklemm-Anschluss
- Varianten auch in schmaler Bauform SL für limitierten Bauraum verfügbar
- Zulassungen: cURus, EAC
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- AC Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 400 W
- Max. Oberflächentemperatur °C
- 85 °C
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich °C
- -40 °C ... +70 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Gehäusematerial
- Aluminiumprofil, hell eloxiert
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,2 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 106 mm | 93 mm | 227 mm
- Breite mm
- 93 mm
- Höhe mm
- 106 mm
- Tiefe mm
- 227 mm
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- AC Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 400 W
- Max. Oberflächentemperatur
- 185 °F
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °F ... +158 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Gehäusematerial
- Aluminiumprofil, hell eloxiert
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 2.65 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 4.17 in. | 3.66 in. | 8.94 in.
- Breite
- 3.66 in.
- Höhe
- 4.17 in.
- Tiefe
- 8.94 in.
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
UL_Certificate_FLH_PRH | Englisch | 238.8 KB | Download | |
Manual_FLH | Deutsch | 240.37 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_FLH_250_400 | Englisch | 385.88 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Englisch | 53.31 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_FLH_250_400 | Deutsch | 387.81 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH400 | Englisch | ZIP | 594.19 KB | Download |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Deutsch | 53.31 KB | Download | |
Manual_FLH | Englisch | 240.37 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_PRH | Deutsch | 238.8 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Englisch | 53.31 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Deutsch | 53.31 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLH400 | Deutsch | ZIP | 594.19 KB | Download |