FLH-T Resistance Fan Heater | bis 1000W
FLH-T 1000 Heizgebläse Mit Thermostat
AC 115,
Produktnummer:
17099315007
Die Gebläseheizung der FLH-T Baureihe mit integriertem Thermostat ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet. Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt. Die Heizgebläse werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank eingesetzt.
Die Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Die Heizungen sind mit einem einstellbaren Thermostat ausgerüstet und regelt den Betrieb der Heizung automatisch und bietet so sicheren Schutz vor Kondensatbildung und Energieverschwendung.
- Hoher Volumenstrom, erzeugt durch den kräftigen Lüfter, sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Lüfterkonstruktion mit Kugellager garantiert eine lange Lebensdauer
- Elektrischer Anschluss über 2-polige Klemmleiste
- Speziell entwickelt für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen, z.B. in der Windenergie und der Telekommunikation
- Einzigartige Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Verfügbar mit 250,400W, 600W, 800W und 1000W Heizleistung
- Thermostat-Einstellbereich -20C bis 40C
- Einsetzbar zwischen -40C und 70C
- Zulassung: EAC
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- AC Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 1.050 W
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- yes
- Schalttemperaturdifferenz K
- < sieben K
- Schaltpunkttolleranz K
- ± 4 K
- Betriebstemperaturbereich °C
- -40 °C ... +70 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- 2 polige Klemmleiste
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,44 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 100 mm | 150 mm | 164 mm
- Breite mm
- 150 mm
- Höhe mm
- 100 mm
- Tiefe mm
- 164 mm
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- AC Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 1,050 W
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- yes
- Schalttemperaturdifferenz K
- < sieben K
- Schaltpunkttolleranz K
- ± 4 K
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °F ... +158 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- 2 polige Klemmleiste
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 3.18 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 3.94 in. | 5.91 in. | 6.46 in.
- Breite
- 5.91 in.
- Höhe
- 3.94 in.
- Tiefe
- 6.46 in.
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
UL_Certificate_FLH_T_FLH_H | Deutsch | 175.59 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_FLH-T_250-1000 | Deutsch | 491.31 KB | Download | |
Manual_FLH-T | Englisch | 672.69 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_FLH-T_250-1000 | Englisch | 489.82 KB | Download | |
UL_Certificate_FLH_T_FLH_H | Englisch | 175.59 KB | Download | |
3D-model_STEP_FLHT | Englisch | ZIP | 2.44 MB | Download |
3D-model_STEP_FLHT | Deutsch | ZIP | 2.44 MB | Download |
Manual_FLH-T | Deutsch | 672.69 KB | Download |