Intense BR50-EASY Modul Fully Coloured BU
12,24 V DC, 12,24 V AC, LED, Klar,
Produktnummer:
28250376072
Blaues BR50-Dauerlichtmodul inklusive auswechselbarer LED
- bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren
- Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen
- Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht
- Modularten sind: LED Dauerlicht oder Blinklicht (1,5 Hz)| Blitzlicht| Schallgeber 85 dB (A)
- flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung
- Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau
- vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich
- Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter
- hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65 mit BR50-MG O-Ring Dichtung)
- Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Haubenfarbe
- Klar
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-27 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 10,0-27 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 12,24 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 12,24 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -25 °C ... +50 °C
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,12 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- Lichtstärke cd
- 3 cd
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 81,5 mm | 56 mm | 56 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,09 kg
- ETIM-Class
- EC000232
- Haubenfarbe
- Klar
- Gehäusefarbe
- RAL 9011
- Spannungsbereich (DC) V
- 10,0-27 V DC
- Spannungsbereich (AC) V
- 10,0-27 V AC
- Nennspannungen (DC) V
- 12,24 V DC
- Nennspannungen (AC) V
- 12,24 V AC
- Stromart
- AC/DC
- Betriebstemperatur
- -13 °F ... +122 °F
- IP Schutzart
- 54
- Gehäusematerial
- Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.12 A
- Lichtart
- LED
- Signalmodus
- Dauerlicht
- Lichtstärke cd
- 3 cd
- AS-i
- no
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 3.21 in. | 2.2 in. | 2.2 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.2 lbs
- ETIM-Class
- EC000232
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
MULTICAD DATEN
Multicad Daten
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | 148.65 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_DE_BR50 | Deutsch | 1.1 MB | Download | |
| UL_Certificate_BR50 | Deutsch | 225.27 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_BR50 | Englisch | 4.07 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Deutsch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Englisch | 1.88 MB | Download | |
| UL_Certificate_BR50 | Englisch | 225.27 KB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Deutsch | 1.88 MB | Download | |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Englisch | 4.3 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Englisch | 1.88 MB | Download | |
| Order_options_How_to_configurate_BR50 | Deutsch | 1.88 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 | Englisch | ZIP | 12.86 MB | Download |
| Manual_Signal_Tower_BR_50 | Deutsch | 4.3 MB | Download | |
| PFA.28250376072 | Deutsch | tables.type.file_edz | 98.14 KB | Download |
| PFA.28250376072 | Englisch | tables.type.file_edz | 98.14 KB | Download |