Perfekte Konvektion
Oben montierte Filterlüfter leiten die Wärme von der Oberseite des Gehäuses ab und sind ideal für Gehäuse, die in engen Räumen eingesetzt werden. Sie sind dank eines patentierten Kondensatmanagementsystems 100 %ig kondensatsicher.
Filter
PTF 61000 230V IP33 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 1.000 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 61000 230V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 880 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 61000 115V IP33 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 1.000 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PTF 61000 115V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 880 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PTF 60500 230V IP33 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 60500 230V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 350 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 60500 115V IP33 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PTF 60500 115V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 350 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PTF 60700 230V IP33 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 800 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 60700 230V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 600 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 60700 115V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 600 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115
PTF 1200 230V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 1.000 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 229 mm | 229 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
PTF 1200 115V IP54 Dachfilterlüfter
- Luftfördermenge m³/h
- 1.000 m³/h
- Ausschnitt (H | B) mm
- 229 mm | 229 mm
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115