Original-Filtermatten
Pfannenberg-Filtermatten garantieren Sicherheit gegen Überhitzung, Kurzschluss und Feuer. Die höchste Klasse, die von Grobstaubfiltern nach DIN EN 779 erreicht werden kann, ist die Filterklasse G4, bei der mehr als 90 % aller Partikel größer als 10 μm zurückgehalten werden.
Filter
Ersatz-Filtermatte PF1x, Vlies,IP54,5Stk.,87x87mm
- Abmessung (H | B) mm
- 87 x 87 mm
- Verpackungseinheit
- 5
Ersatz-Filtermatte PF2x, Faltenfilter,IP55,5Stk.,116x108mm
- Abmessung (H | B) mm
- 116 x 108 mm
- Verpackungseinheit
- 5
Ersatz-Filtermatte PF3x, Faltenfilter,IP55,5Stk.,166x156mm
- Abmessung (H | B) mm
- 116 x 156 mm
- Verpackungseinheit
- 5
Ersatz-Filtermatte PF4x, Faltenfilter,IP55,5Stk.,212x200mm
- Abmessung (H | B) mm
- 212 x 200 mm
- Verpackungseinheit
- 5
Ersatz-Filtermatte PF6x, Faltenfilter,IP55,5Stk.,279x264mm
- Abmessung (H | B) mm
- 279 x 264 mm
- Verpackungseinheit
- 5
Tipp
Standard filter mat for PF(A) 1x.000 (750 pcs)
- Abmessung (H | B) mm
- 87 x 87 mm
- Verpackungseinheit
- 750
Tipp
Standard filter mat for PF(A) 2x.000 (300 pcs)
- Abmessung (H | B) mm
- 119 x 119 mm
- Verpackungseinheit
- 300
Tipp
Standard filter mat for PF(A) 3x.000 (150 pcs)
- Abmessung (H | B) mm
- 170 x 170 mm
- Verpackungseinheit
- 150
Tipp
Standard filter mat for PF(A) 4x.000 (100 pcs)
- Abmessung (H | B) mm
- 216 x 216 mm
- Verpackungseinheit
- 100
Tipp
Standard filter mat for PF(A) 6x.000 (60 pcs)
- Abmessung (H | B) mm
- 284 x 284 mm
- Verpackungseinheit
- 60