Aktive Kühlung
Kühlgeräte sind für Schaltschränke erforderlich, um eine angemessene Betriebstemperatur für die darin untergebrachten elektronischen Bauteile zu regulieren und aufrechtzuerhalten.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Kühlgeräte.
Filter
DTS 9011H 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 300 W | 340 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 510 W | 560 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 585 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9031 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 410 W | 540 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9031 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 510 W | 560 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9031 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 585 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9031 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 410 W | 540 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9041 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9041 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 790 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9041 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 810 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTS 9041 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 9041 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 790 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 9041 400V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 810 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 700 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 700 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6201 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.110 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~