Energieeffizient und zukunftssicher
Mit der Green Series geht Pfannenberg einen deutlichen Schritt in Richtung Energieeffizienz. Die DTI/DTS 6000 Kühlgeräte kühlen nicht nur zuverlässig, sondern gehen mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch einher. Darüber hinaus wird der Kältemittelbedarf auf die Hälfte reduziert. Darüber hinaus sind alle Geräte der Green Series bereits nach "UL 60335 listed" zertifiziert.
Filter
Green Series DTFS 6021 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 370 W | 450 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6021 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 450 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6021 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 370 W | 450 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
Green Series DTFS 6021 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 370 W | 450 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6021 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 450 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6021 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 370 W | 450 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
Green Series DTFS 6031 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 570 W | 670 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6031 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 670 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6031 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 570 W | 670 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
Green Series DTFS 6031 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 570 W | 670 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6031 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 670 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6031 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 570 W | 670 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
Green Series DTFS 6041 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W | 940 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6041 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 940 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6041 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W | 940 W
- Controller
- LED
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
Green Series DTFS 6041 230V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W | 940 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
Green Series DTFS 6041 115V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 940 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
Green Series DTFS 6041 400V Seitenanbau oder vollversenktes Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 870 W | 940 W
- Controller
- Display
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~