Größter Schutz in rauen Umgebungen
Diese Kühlgeräte für Außenanwendungen sind sogar korrosions- und strahlwassergeschützt. Ihr NEMA-Konstruktionsstandard entspricht der Schutzart IP 56. Sie werden besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie empfohlen, da sie Abdeckungen aus 304, #3 poliertem Edelstahl mit einer vertikalen Maserung für industrielle und lebensmittelgerechte Anwendungen haben.
Filter
DTS 3081 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 730 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3081 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 730 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3081 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 800 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 3081 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 800 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 3031SS 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 322 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3031SS 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 350 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 3185 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.050 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3185 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.050 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3185 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.050 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3285 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 3.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3285 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 3.500 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3285 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 3.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3285 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 3.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3681C 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 7.593 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3481C 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 6.120 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3181 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 2/1~
DTS 3181 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 2/1~
DTS 3181 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.300 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3181 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.300 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTS 3181 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 3181 115V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.200 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTS 3281 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3281 460V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
DTS 3281 230V Seitenanbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~