Keine Chance für verunreinigte Luft
In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft durch Staub, Flüssigkeiten oder Gase verunreinigt. Daher können Filterlüfter nicht mehr verwendet werden, sodass diese Kühlart zu empfehlen ist.
Lesen Sie mehr über die Pfannenberg Luft/Luft-Wärmetauscher.
Filter
PAS 6043 Seitenanbau Luft/Luft Wärmetauscher
- Kälteleistung W/K
- 20 W/K
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
PAS 6133 Seitenanbau Luft/Luft Wärmetauscher
- Kälteleistung W/K
- 65 W/K
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
PAS 6203 Seitenanbau Luft/Luft Wärmetauscher
- Kälteleistung W/K
- 100 W/K
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1
- Umgebungstemp. °C
- -25 °C ... +55 °C