PAS 6043 Seitenanbau Luft/Luft Wärmetauscher
Die Nutzung der Umgebungsluft zur Klimatisierung des Schaltschrankes ist die wirtschaftlichste und energieeffizienteste Art der Kühlung. In vielen Anwendungen ist die Umgebungsluft mit Staub, Flüssigkeiten oder Gasen kontaminiert, sodass Komponenten, die im Schaltschrank verbaut sind, bei Kontakt Schaden nehmen können. Die Verwendung eines Filterlüfters ist somit nicht mehr möglich. Die Pfannenberg Luft-/Luft-Wärmetauscher bilden hier die ideale Lösung für diese Anwendungsgebiete.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
-ausschnittkompatibel zum DTS 9041 -montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes -integrierter Thermostat für die Temperaturregelung -zusätzlicher Thermostat für Übertemperaturwarnung -wartungsfrei -große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschrankes durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots -Das Innere des Schaltschrankes ist hermetisch von der Atmosphäre getrennt.
Technische Daten
Abbildungen
- A
- 472 mm
- B
- 285 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 618 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 18,58 in
- B
- 11,22 in
- C
- 10,71 in
- D
- 5,91 in
- E
- 11,34 in
- F
- 1,57 in
- G
- 11,81 in
- X
- 14,96 in
- Y
- 24,33 in
- Z
- 8,35 in
Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20
Diagramme
Zubehör
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CE_Declaration_Air-air_Heat-exchanger | Englisch | 112.02 KB | Download | |
| Product_Sheet_PAS_6043_6133_6203_en | Englisch | 587.93 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PAS6043 | Englisch | ZIP | 1.23 MB | Download |
| Manual_PAS_PAI | Englisch | 41.03 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_PAS6043 | Deutsch | ZIP | 1.23 MB | Download |
| 3D-model_STEP_PAS6043 | tables.language.CHN | STEP | 1.23 MB | Download |
| 685505014 | Englisch | 346.15 KB | Download | |
| cutout_pas6043 | tables.language.CHN | DXF | 19.88 KB | Download |
| pas_6043 | tables.language.CHN | STEP | 7.6 MB | Download |
| Pfannenberg_Product_Sheet_PAS_6043_6133_6203_en | Englisch | 587.93 KB | Download | |
| Manual_PAS_PAI | Deutsch | 41.03 MB | Download | |
| Manual_Filter_Adapter_PAX | Englisch | 346.15 KB | Download | |
| CE_Declaration_Air-air_Heat-exchanger | Deutsch | 112.02 KB | Download | |
| 685408005_V0 | Deutsch | 41.03 MB | Download | |
| CE_air-air_heat-exchanger | Englisch | 112.02 KB | Download | |
| CE_air-air_heat-exchanger | Deutsch | 112.02 KB | Download | |
| pas6043_step | Englisch | ZIP | 1.23 MB | Download |
| Pfannenberg_Product_Sheet_PAS_6043_6133_6203_en | Englisch | 587.93 KB | Download | |
| pas6043_step | Deutsch | ZIP | 1.23 MB | Download |
| 685408005_V0 | Englisch | 41.03 MB | Download |