PF 42500 EMC IP55 Filterlüfter
DC 24, 145 m³/h, 223 mm x 223 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11842803055
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Um diese kostengünstige und energieeffiziente Kühllösung des Filterlüfters zu nutzen, wird durch den Montageausschnitt die schirmende Wirkung des Schaltschrankgehäuses für EM-Strahlung reduziert. Mit der Verwendung der EMV-Filterlüfter wird dieser Schirm über ein Blechgitter sicher geschlossen, sodass EM-Strahlung vor Ein- und Austritt gedämpft wird.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder (Metallabschirmung)
- Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Keine Reduzierung des Luftvolumenstromes
- Bewährte Pfannenberg Filterlüfter Technologie
- Werkzeuglose Montage
- Umweltfreundlich, da ohne metallisierte Kunststoffe
- Sichere Kontaktfläche an der Montageausschnittkante ohne Beryllium-Kupferdichtung
- Sicherer IP-55 Schutz durch aufgeschäumte Dichtung und patentierte 4-Eckenverastung
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Dämpfung bei 30MHz ca. 71 dB
- Dämpfung bei 400MHz ca. 57 dB
- Zulassungen: cURus, EAC
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- DC
- Luftfördermenge m³/h
- 145 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 109 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 4,7 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- yes
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 224 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 252 mm | 252 mm | 103 mm
- Breite mm
- 252 mm
- Tiefe mm
- 103 mm
- Höhe mm
- 252 mm
- Einbautiefe mm
- 97 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,92 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- DC
- Luftfördermenge freiblasend
- 85 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 64 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 4,7 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- yes
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 8.82 in. | 8.82 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.92 in. | 9.92 in. | 4.05 in.
- Breite
- 9.92 in.
- Tiefe
- 4.05 in.
- Höhe
- 9.92 in.
- Einbautiefe
- 3.82 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 2.03 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8,82 in
- B
- 8,82 in
- X
- 9,92 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,82 in
Dimensions
DIAGRAMME
Diagramme
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Fluted filter 212,5x200 IP55 | 31.54 KB | Download | |
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
3D-model_STEP_PF42500_DC | Englisch | STEP | 13.01 MB | Download |
3D-model_STEP_PF42500_DC | Deutsch | STEP | 13.01 MB | Download |
Shielding_Effectiveness_EN_PF_PFA | Englisch | 733.56 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Deutsch | 2.21 MB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PF_42500EMC_PFA_40000EMC | Englisch | 607.84 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PF_42500EMC_PFA_40000EMC | Deutsch | 617.68 KB | Download | |
Shielding_Effectiveness_EN_PF_PFA | Deutsch | 733.56 KB | Download |