PF 42500 IP54 Filterlüfter
DC 24, 125 m³/h, 223 mm x 223 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11642801055
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau).
Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar
- IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, EAC, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- DC
- Luftfördermenge m³/h
- 125 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 93 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 4,7 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Standard Filter
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 252 mm | 252 mm | 103 mm
- Breite mm
- 252 mm
- Tiefe mm
- 103 mm
- Höhe mm
- 252 mm
- Einbautiefe mm
- 97 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,92 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- DC 24
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- DC
- Luftfördermenge freiblasend
- 74 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 55 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 4,7 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Standard Filter
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 8.78 in. | 8.78 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.92 in. | 9.92 in. | 4.05 in.
- Breite
- 9.92 in.
- Tiefe
- 4.05 in.
- Höhe
- 9.92 in.
- Einbautiefe
- 3.82 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 2.03 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- X
- 9,92 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,82 in
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
Filter 216x216 IP54/Type12 | 32.26 KB | Download | |
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
3D-model_IGS_PF42500 | Deutsch | ZIP | 4.76 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF42500 | Englisch | ZIP | 3.48 MB | Download |
3D-model_IGS_PF42500 | Englisch | ZIP | 4.76 MB | Download |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PF_42500_PFA_40000 | Deutsch | 548.01 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PF_42500_PFA_40000 | Englisch | 607.93 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF42500 | Deutsch | ZIP | 3.48 MB | Download |