PF 43000 IP55 Filterlüfter
AC 400, 233 m³/h, 223 mm x 223 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11643023055
Die Pfannenberg Outdoor Filterlüfter der 4. Generation vereinen alle Vorteile aus 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau).
Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (56-925 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- IP-55-Schutz durch innovativer Filtermattentechnologie optimal für den Outdoor-Einsatz
- 3fach längere Standzeit gegenüber IP54 Filter
- Die Filterlüfter besitzen eine erhöhte Beständigkeit gegen UV-Strahlen
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, EAC, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 180 m³/h | 207 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 41 W | 38 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 252 mm | 252 mm | 119 mm
- Breite mm
- 252 mm
- Tiefe mm
- 119 mm
- Höhe mm
- 252 mm
- Einbautiefe mm
- 113 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,67 kg
- UL Zertifikat Nr.
- no
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 137 cfm | 156 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 106 cfm | 122 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 41 W | 38 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 8.78 in. | 8.78 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.92 in. | 9.92 in. | 4.69 in.
- Breite
- 9.92 in.
- Tiefe
- 4.69 in.
- Höhe
- 9.92 in.
- Einbautiefe
- 4.45 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 3.68 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- no
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- X
- 9,92 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 4,45 in
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
Fluted filter 212,5x200 IP55 | 31.54 KB | Download | |
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
3D-model_IGS_PF43000_AC | Deutsch | ZIP | 4.2 MB | Download |
3D-model_IGS_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 4.2 MB | Download |
Product_Sheet_EN_PF_43000_PFA_40000 | Englisch | 570.4 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
3D-model_STEP_PF43000_AC | Deutsch | ZIP | 6.96 MB | Download |
Product_Sheet_DE_PF_43000_PFA_40000 | Deutsch | 575.61 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Deutsch | 2.21 MB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 6.96 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download |