PF 43000 IP55 Filterlüfter
AC 230 / 230 V, 233 m³/h, 223 mm x 223 mm, RAL 9011
Produktnummer:
11643104050
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL9011 (schwarz).
Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (56 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar
- IP-55-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, EAC, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 233 m³/h | 265 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 180 m³/h | 207 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 45 W | 39 W
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
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 40,000h h
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 9011
- Ausschnitt (H | B) mm
- 223 mm | 223 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 252 mm | 252 mm | 119 mm
- Breite mm
- 252 mm
- Tiefe mm
- 119 mm
- Höhe mm
- 252 mm
- Einbautiefe mm
- 113 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 1,67 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 137 cfm | 156 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 106 cfm | 122 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 45 W | 39 W
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
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 40,000h h
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 9011
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 8.78 in. | 8.78 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 9.92 in. | 9.92 in. | 4.69 in.
- Breite
- 9.92 in.
- Tiefe
- 4.69 in.
- Höhe
- 9.92 in.
- Einbautiefe
- 4.47 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 3.68 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 4,45 in
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
Fluted filter 212,5x200 IP55 | 31.54 KB | Download | |
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
3D-model_IGS_PF43000_AC | Deutsch | ZIP | 4.2 MB | Download |
3D-model_STEP_PF43000_AC | Deutsch | ZIP | 6.96 MB | Download |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 6.96 MB | Download |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Deutsch | 2.21 MB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PF_43000_PFA_40000 | Deutsch | 575.61 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
3D-model_STEP_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 6.96 MB | Download |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
3D-model_IGS_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 4.2 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PF_43000_PFA_40000 | Englisch | 570.4 KB | Download | |
3D-model_IGS_PF43000_AC | Englisch | ZIP | 4.2 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download |